Artículo |
|
Datos técnicos
|
Datos técnicos | Datos eléctricos |
Grado de seguridad:
|
Datos eléctricos | Alimentación |
Frecuencia de red:
|
Datos eléctricos | Entrada |
Tensión de entrada 1 CA:
|
Tensión de entrada 1 CA mín.:
|
Tensión de entrada 1 CA máx.:
|
Tensión de entrada 2 CA:
|
Tensión de entrada 2 CA mín.:
|
Tensión de entrada 2 CA máx.:
|
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA:
|
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA:
|
Inrush current at input voltage 1:
|
Inrush current at input voltage 2:
|
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1:
|
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2:
|
Datos eléctricos | Salida |
Tensión de salida CA:
|
Tensión de salida ajustable:
|
Potencia de conmutación CA máx.:
|
Protección de equipos | Sistema eléctrico |
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida:
|
Datos mecánicos | Datos de montaje |
Modo de montaje:
|
Suitable for mounting type:
|
Medida de fijación a:
|
Medida de fijación b:
|
Medida de fijación c:
|
Altura:
|
Anchura:
|
Profundidad:
|
Diámetro taladro:
|
Longitud taladro:
|
Características del entorno | Condiciones climáticas |
Temperatura de servicio mín.:
|
Temperatura de servicio máx.:
|
Temperatura de almacenamiento mín.:
|
Temperatura de almacenamiento máx.:
|
Estándar de producto:
|
Datos de conexión
|
Connection types |
Tipo de conexión 1:
|
Tipo de conexión 2:
|
Tipo de conexión 1 |
Tipo de conexión:
|
Family construction form:
|
Gender:
|
Nº de polos:
|
PIN 1:
|
PIN 3:
|
PIN 4:
|
PIN 5:
|
Tipo de conexión 2 |
Tipo de conexión:
|
Family construction form:
|
Gender:
|
Nº de polos:
|
PIN 2:
|
Tipo de conexión 3 |
Tipo de conexión:
|
Family construction form:
|
Gender:
|
Color de soportes de contacto:
|
Nº de polos:
|
PIN 1:
|
Clasificaciones |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Datos comerciales |
Unidad de embalaje:
|
Número de tarifa arancelaria:
|
GTIN:
|
Homologaciones
|
Certificates |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELV
|
SELV
|
|
|
50 ... 60 Hz
|
50 ... 60 Hz
|
|
|
230 V
|
230 V
|
195,5 V
|
195,5 V
|
264,5 V
|
264,5 V
|
400 V
|
400 V
|
340 V
|
340 V
|
460 V
|
460 V
|
0,24 A
|
0,24 A
|
0,138 A
|
0,138 A
|
1,35 A
|
1,35 A
|
0,78 A
|
0,78 A
|
1,75 A
|
1,75 A
|
1 A
|
1 A
|
|
|
24 V
|
24 V
|
no
|
no
|
40 VA
|
40 VA
|
|
|
4 kV
|
4 kV
|
|
|
geschnappt
|
geschnappt
|
Riel de montaje TH35, Montaje en agujero largo, (EN 60715)
|
Riel de montaje TH35, Montaje en agujero largo, (EN 60715)
|
56 mm
|
56 mm
|
56 mm
|
56 mm
|
4,8 mm
|
4,8 mm
|
78 mm
|
78 mm
|
78 mm
|
78 mm
|
93 mm
|
93 mm
|
4,8 mm
|
4,8 mm
|
8,4 mm
|
8,4 mm
|
|
|
-20 °C
|
-20 °C
|
40 °C
|
40 °C
|
-40 °C
|
-40 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
|
EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
|
|
|
|
|
Input
|
Input
|
Output
|
Output
|
|
|
Bornes con tornillo SK
|
Bornes con tornillo SK
|
Borne
|
Borne
|
female
|
female
|
5
|
5
|
+ 15 V
|
+ 15 V
|
- 15 V
|
- 15 V
|
230 V
|
230 V
|
400 V
|
400 V
|
|
|
Bornes con tornillo SK
|
Bornes con tornillo SK
|
Borne
|
Borne
|
female
|
female
|
2
|
2
|
24 V DC
|
24 V DC
|
|
|
Bornes con tornillo SK
|
Bornes con tornillo SK
|
Borne
|
Borne
|
female
|
female
|
metallic
|
metallic
|
1
|
1
|
PE
|
PE
|
|
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
EC002486
|
EC002486
|
|
|
1
|
1
|
85043180
|
85043180
|
4048879066020
|
4048879078450
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|