¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Xenterra 5TX unmanaged Switch wallmounted 5 Port 100Mbit  58901
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

Xenterra 5TX unmanaged Switch wallmounted 5 Port 100Mbit

Artículo: 58901
Peso: 0.18 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Switch no gestionado 5 puertos
Montaje de agujero bocallave/enroscable
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA mín. 8 V
Tensión de servicio CA máx. 28 V
Tensión de servicio CC mín. 9 V
Tensión de servicio CC máx. 36 V
Datos técnicos | Comunicación industrial
Tasa de transmisión máx. 100 MBit/s
Comunicación industrial | Funcionalidad Ethernet
Autoseparador de frecuencias
Autonegociación
Dúplex Full duplex
Tipo de interruptor no gestionados
VLAN no administrada (IEEE 802.1Q)
Diagnósticos
Contacto de alarma no
Diagnóstico Sin tensión
Indicador LED Conexión Ethernet/transmisión de datos
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP20
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa negro
Matrial carcasa Metal
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje Atornillado
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Altura 105 mm
Anchura 69 mm
Profundidad 28 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -40 °C
Temperatura de servicio máx. 70 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 85 °C

Connection types
Tipo de conexión 1 5
Tipo de conexión 1
Family construction form RJ45
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
GTIN 4048879830287
Número de tarifa arancelaria 85176200
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 58901_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 58901_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Documentación: Datos del producto 58901_pd_x_13.zip (13)
  • Documentación: Guía de instalación 58901_ina_x_13.zip (13)
  • Ficheros de construcción: DXF 58901_dxf_x_b.zip (B)
  • Ficheros de construcción: P8 58901_p8_2_10.zip (10)
  • Ficheros de construcción: STP 58901_stp_x_b.zip (B)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 58901_10-03.22_uk_z_b.pdf (B)
  • Información: EU Declaración de conformidad 58901_10-03.22_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: MTBF reporte 58901_SN29500(70°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Línea de datos ----
---- Destornilladores ----
* Más IVA, más gastos de envío