¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM A - 18MM  3124063
El producto puede ser diferente a la imagen

VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM A - 18MM

RC and LED, 230VAC/DC/10VA/W

Artículo: 3124063
Peso: 0.028 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

230 V AC/DC
RC + LED
Quitar la junta de conexión (clavija) al encajar el adaptador. Otros colores de LED disponibles bajo pedido
Certificate
Certificate
Certificate

Datos técnicos | Datos eléctricos
Capacity CX 20 ms
Potencia de sujeción máx. 10 W
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de pico de desconexión máx. 300 V
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA mín. 110 V
Tensión de entrada CA máx. 250 V
Tensión de entrada CC mín. 110 V
Tensión de entrada CC máx. 250 V
Diagnósticos
LED de indicación de estado amarillo
Protección de equipos | Medios
Flame resistance Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento contacto Plateado
Color carcasa negro
Matrial carcasa PA
Material contacto Bronze
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 37 mm
Anchura 45 mm
Profundidad 30 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C
Temperatura de carcasa máx. (EN 61347-2-13) 130 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879012188
Número de tarifa arancelaria 85363010
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: EAC 3124063_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Documentación: Datos del producto 3124015_pd_x_15.zip (15)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 3124063_01-07.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 3124063_01-07.20_ce_z_b.pdf (B)

---- Destornilladores ----
* Más IVA, más gastos de envío