VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM A - 18MM
Varistor and LED, 48VAC/DC/100VA/W
Artículo: | 3124052 |
Peso: | 0.013 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
48 V AC/DC
VDR + LED
Quitar la junta de conexión (clavija) al encajar el adaptador. Otros colores de LED disponibles bajo pedido
VDR + LED
Quitar la junta de conexión (clavija) al encajar el adaptador. Otros colores de LED disponibles bajo pedido
Datos técnicos
Datos técnicos | Datos eléctricos
Tiempo de demora de desactivación máx. | 10 ms |
---|---|
Potencia de sujeción máx. | 100 W |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de pico de desconexión máx. | 75 V |
---|
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA mín. | 24 V |
---|---|
Tensión de entrada CA máx. | 53 V |
Tensión de entrada CC mín. | 24 V |
Tensión de entrada CC máx. | 53 V |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | amarillo |
---|
Protección de equipos | Medios
Flame resistance | Difícilmente inflamable |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento contacto | Plateado |
---|---|
Color carcasa | negro |
Matrial carcasa | PA |
Material contacto | Bronze |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 37 mm |
---|---|
Anchura | 39 mm |
Profundidad | 30 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Temperatura de carcasa máx. (EN 61347-2-13) | 130 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879012195 |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Destornilladores ----