M12 male 90° A-cod. screw terminal
5-pol., max. 0,75mm², 4 - 6mm, shielded
Artículo: | 7000-13341-0000000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.058 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Macho 90°
M12, 5 polos
apantallado
Rango de sujeción (Ø cable): 4...6mm
M12, 5 polos
apantallado
Rango de sujeción (Ø cable): 4...6mm
Datos técnicos
Family construction form | M12 |
---|---|
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 60 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. | 0,75 mm² |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa | nickel plated |
---|---|
Matrial carcasa | Cobre (latón) |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Sección de bornes mín. | 4 mm |
---|---|
Sección de bornes máx. | 6 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879198820 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Llave dinamométrica ----
---- Cortacables ----
---- Pelacables ----
---- Tenazas ----
---- Cable de conexión ----
---- Cizalla para cables ----
---- Herremienta de crimpado ----