SVS VALVE PLUG FORM A 18MM FIELD-WIREABLE
24...230V LED M16x1.5
Artículo: | 7000-29361-0000000 |
Peso: | 0.04 kg |
País de origen: | CN |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Forma A (18 mm) para conmutador de presión
24...230 V AC/DC
LED ámbar (3)
métrico
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
24...230 V AC/DC
LED ámbar (3)
métrico
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA mín. | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CA máx. | 230 V |
Tensión de servicio CC mín. | 24 V |
Tensión de servicio CC máx. | 230 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | amarillo |
---|
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. | 1,5 mm² |
---|
Instalación | Conexión
Par de apriete | 0,4 Nm |
---|---|
Set de montaje | M16 x 1.5 |
Instalación | Asignación de pines
Nº de polos | 3 + PE |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de contaminación | 2 |
Tensión de servicio | 4 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | III |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Tornillo de fijación | M3 |
---|---|
Sección de bornes mín. | 5 mm |
Sección de bornes máx. | 10 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879187466 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Conectores para electroválvulas cableables ----
---- Accesorios para marcar ----
---- Junta plana ----