SVS Eco valve plug CI-9.4mm screw terminal
3-pol. + PE, max. 0,5mm², 5 -6mm
Artículo: | 7000-30245-0000000 |
Peso: | 0.012 kg |
País de origen: | HU |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Forma CI (9.4 mm)
max. 250 V AC/DC
sin componentes
métrico
cableable
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
max. 250 V AC/DC
sin componentes
métrico
cableable
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 250 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 250 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 6 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. | 0,5 mm² |
---|
Instalación | Conexión
Par de apriete | 0,4 Nm |
---|---|
Par de apriete tornillo de fijación | 0,2 Nm |
Set de montaje | M12 x 1.5 |
Instalación | Asignación de pines
Nº de polos | 3 + PE |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Bloqueado |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Material junta | NBR |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Tornillo de fijación | M3 |
---|---|
Sección de bornes mín. | 5 mm |
Sección de bornes máx. | 6 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 90 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879513715 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |