SVS Eco valve plug C-8mm screw terminal
2-pol. + PE, max. 0,5mm², 4 -6mm, LED+VDR 110V
Artículo: | 7000-30115-0000000 |
Peso: | 0.02 kg |
País de origen: | HU |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Forma C (8 mm)
110 V AC/DC ±10%
LED y VDR
métrico
Cableable por campo (bornes de tornillo)
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
110 V AC/DC ±10%
LED y VDR
métrico
Cableable por campo (bornes de tornillo)
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA | 110 V |
---|---|
Tensión de servicio CA mín. | 99 V |
Tensión de servicio CA máx. | 121 V |
Tensión de servicio CC | 110 V |
Tensión de servicio CC mín. | 99 V |
Tensión de servicio CC máx. | 121 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 1,5 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | amarillo |
---|
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. | 0,5 mm² |
---|
Instalación | Conexión
Par de apriete | 0,4 Nm |
---|---|
Par de apriete tornillo de fijación | 0,2 Nm |
Set de montaje | M12 x 1.5 |
Instalación | Asignación de pines
Nº de polos | 2 + PE |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Supresor adicional | Varistor |
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa | transparente |
---|---|
Material junta | NBR |
Matrial carcasa | PA |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Tornillo de fijación | M2.5 |
---|---|
Sección de bornes mín. | 4 mm |
Sección de bornes máx. | 6 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 90 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440105 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879186995 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Conectores para electroválvulas cableables ----