MSUD double valve A-18mm with cable
PVC 4x0.75 bk 4m
Artículo: | 7000-58001-6170400 |
Peso: | 0.379 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Forma A (18mm)
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED y antiparasitario
Conexión de cable L = 110 mm
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 4 m |
---|---|
Par de apriete | 0,4 Nm |
Rosca | M3 |
Material | PBT |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Rosca | M3 |
Material | PBT |
Datos técnicos | Datos eléctricos
Capacity CX | 20 ms |
---|
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CA mín. | 19,2 V |
Tensión de servicio CA máx. | 28,8 V |
Tensión de servicio CC | 24 V |
Tensión de servicio CC mín. | 18 V |
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
Tensión de pico de desconexión máx. | 55 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Consumo de corriente máx. | 12 mA |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | amarillo |
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
Supresor adicional | Diodo , Z-Diode |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo | verzinkt |
---|---|
Color carcasa | negro |
Material junta | PUR |
Material de bloqueo | Acero |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 617 |
---|---|
Tipo de cable | 1 |
Printing color of wire insulation | Blanco (aislamiento negro) |
Color de la cubierta | negro |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires twisted |
wire arrangement | negro 1, negro 2, negro 3, Verde-amarillo |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 77,66 g/m |
---|---|
Material cubierta | PVC |
Dureza shore cubierta | 80 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 6,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,8 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
Material properties wire insulation | Fácil de procesar a máquina |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
Printing color of wire insulation | Blanco (aislamiento negro) |
Amount strands (wire) | 24 |
Diameter of single wires | 0,2 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 5 |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 500 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 9,6 A |
Electrical resistance line constant wire | 26 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 3 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 3 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 70 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -5 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 70 °C |
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
ECLASS-9.0 | 27060312 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879137799 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Connector circular para cablear ----