Valve plug MSC SuperSeal female with cable
PUR 3x0.75 bk 5m
Artículo: | 7072-73081-5130500 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.232 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Xtreme - Outdoor
Macho recto
max. 24 V DC
3 polos
sin componentes
sin portaetiquetas
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 5 m |
---|---|
Modo de montaje | insertado |
Revestimiento contacto | Estañado |
Family construction form | SuperSeal |
indicado para tubo corrugado (Ø int.) | 11 mm |
Material contacto | Aleación de cobre |
Nº de polos | 3 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC máx. | 24 V |
---|---|
Corriente de servicio por contacto máx. | 8 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Instalación | Conexión
Family construction form | AMP SuperSeal 1.5 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Bloqueado |
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 1,5 kV |
Supresor adicional | sin componentes |
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa | negro |
---|---|
Material junta | Silikona |
Matrial carcasa | Plástico |
Material overmolding | PUR |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Técnicas de bloqueo | Conector conexión por muelle |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 125 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 513 |
---|---|
Color de la cubierta | negro |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 3 wires twisted |
wire arrangement | , azul, negro |
Mechanical data | Cable
Material cubierta | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 5,3 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 3 |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
Electrical data | Cable
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Intensidad de corriente mín. cable | 12 A |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -25 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 80 °C |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
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
ECLASS-9.0 | 27060312 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879647878 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |