Valve plug MDC06-2s short with cable
RADOX EM 104 2x0.75 bk 3.5m
Artículo: | 7080-72011-R210350 |
Peso: | 0.184 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Xtreme - Outdoor
Macho recto
12...230 V AC/DC
2 polos
sin componentes
con manguera de cables
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 3,5 m |
---|---|
Modo de montaje | insertado |
Revestimiento contacto | nickel plated |
Family construction form | MDC |
indicado para tubo corrugado (Ø int.) | 10 mm |
Material contacto | Aleación de cobre |
Nº de polos | 2 |
Longitud de desforrado (cubierta) | 40 mm |
Revestimiento contacto | nickel plated |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA mín. | 12 V |
---|---|
Tensión de servicio CA máx. | 230 V |
Tensión de servicio CC mín. | 12 V |
Tensión de servicio CC máx. | 230 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 8 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado (cubierta) | 40 mm |
---|---|
Family construction form | Amphenol AT06-2S |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP68 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 2,5 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |
Supresor adicional | sin componentes |
Datos mecánicos | Datos de material
Material junta | Silikona |
---|---|
Matrial carcasa | PA |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Técnicas de bloqueo | Conector conexión por muelle |
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
Identificación de cable | R21 |
---|---|
Homologación (cable) | DIN EN 45545-2, CE conform |
Peso del cable [G/m] | 48,4 g |
Material cable | cable Cu, baño de estaño |
resistencia (principal) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
Unifilar Ø (principal) | 0.23 mm |
Fabriación (cable) | 19× 0.23 mm |
Diámetro (cable) | 2× 0.75 mm² |
AWG | similar to AWG 18 |
Material aislamiento de cable | Radox EI 303 |
Cable-Ø incl. Aislamiento | 1.62 mm ±5% |
Color/numeración de cables | bl (sw num) |
Combinación de torsión | 2 hilos trenzados |
Apantallado | no |
Material cubierta | Radox EM 104 |
Ø exterior (cubierta) | 4.75 mm ±5% |
Color cubierta | negro |
Color de la cubierta | negro |
Tensión nominal | 600/1000 V AC |
Tensión de test | 3500 V AC |
Capacidad de carga de corriente | según DIN VDE 0298-4 |
Rango de temperatura (fijo) | -50...+120 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -25...+90 °C |
radio de curvatura (fijo) | 3× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 4× Ø exterior |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909054642 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |