Valve plug MDC04-3p with cable
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
Artículo: | 7072-72381-5640750 |
Peso: | 0.402 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Xtreme - Outdoor
Hembra recta
6...230 V AC/DC
3 polos
sin componentes
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 7,5 m |
---|---|
Modo de montaje | insertado |
Revestimiento contacto | nickel plated |
Family construction form | MDC |
indicado para tubo corrugado (Ø int.) | 11 mm |
Material contacto | Aleación de cobre |
Nº de polos | 3 |
Longitud de desforrado (cubierta) | 20 mm |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA mín. | 6 V |
---|---|
Tensión de servicio CA máx. | 230 V |
Tensión de servicio CC mín. | 6 V |
Tensión de servicio CC máx. | 230 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 8 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado (cubierta) | 20 mm |
---|---|
Family construction form | Amphenol AT04-3P |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (ISO 20653:2013) | IP66K, IP68, IP69K |
---|---|
Grado de contaminación | 2 |
Tensión de servicio | 2,5 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | III |
Supresor adicional | sin componentes |
Datos mecánicos | Datos de material
Material junta | Silikona |
---|---|
Matrial carcasa | PA |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Técnicas de bloqueo | Conector conexión por muelle |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 564 |
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
Cable weigth | 51,7 g/m |
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 90 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 5,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,85 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 70 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Amount strands (wire) | 42 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
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
Intensidad de corriente mín. cable | 12 A |
Electrical resistance line constant wire | 26 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 2,5 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2,5 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -25 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
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
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879756419 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |