MSUD valve plug BI-11mm with cable
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 10m
Artículo: | 7000-11001-6261000 |
Peso: | 0.537 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
MSUD
Forma BI (11 mm)
24 V AC/DC ±25%
LED
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 10 m |
---|---|
Par de apriete | 0,4 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | MSUD BI |
Rosca | M3 |
Material | PBT |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CA mín. | 18 V |
Tensión de servicio CA máx. | 30 V |
Tensión de servicio CC | 24 V |
Tensión de servicio CC mín. | 18 V |
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Instalación | Conexión
Set de montaje | M3 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 0,8 kV |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento atornillamiento | verzinkt |
---|---|
Color carcasa | negro |
Matrial carcasa | Plástico |
Material screw connection | Acero |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 626 |
---|---|
Tipo de cable | 2 |
Printing color of wire insulation | Blanco (aislamiento negro) |
Color de la cubierta | negro |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 3 wires twisted |
wire arrangement | negro 1, negro 2, Verde-amarillo |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 55,33 g/m |
---|---|
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 85 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 5,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material envoltura interior | PVC |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,8 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
Printing color of wire insulation | Blanco (aislamiento negro) |
Amount strands (wire) | 42 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 6 |
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 5 m @ 25 °C | horizontal |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 300 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 12 A |
Electrical resistance line constant wire | 26 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 2 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -5 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 80 °C |
Resistances | Cable
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
---|---|
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) | 10 x Outer diameter |
---|---|
Radio de curvatura (móvil) | 15 x Outer diameter |
Velocidad de desplazamiento | 2 Mio. @ 25 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879222167 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Conectores para electroválvulas cableables ----