MSUD valve plug A-18mm with cable
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 1.5m
Artículo: | 7000-18041-0360150 |
Peso: | 0.114 kg |
País de origen: | CZ |
Se fabricará prioritariamente para Ud
Descripción
MSUD
Forma A (18mm)
110 V AC/DC ±10%
LED y antiparasitario
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 1,5 m |
---|---|
Par de apriete | 0,4 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | MSUD A |
Rosca | M3 |
Material | PBT |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Datos técnicos | Datos eléctricos
Capacity CX | 20 ms |
---|
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA | 110 V |
---|---|
Tensión de servicio CA mín. | 99 V |
Tensión de servicio CA máx. | 121 V |
Tensión de servicio CC | 110 V |
Tensión de servicio CC mín. | 99 V |
Tensión de servicio CC máx. | 121 V |
Tensión de pico de desconexión máx. | 250 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Instalación | Conexión
Set de montaje | M3 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento atornillamiento | verzinkt |
---|---|
Color carcasa | negro |
Matrial carcasa | Plástico |
Material screw connection | Acero |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 036 |
---|---|
Tipo de cable | 3 |
Printing color of wire insulation | Blanco (aislamiento negro) |
Color de la cubierta | amarillo |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 3 wires twisted |
wire arrangement | negro 1, negro 2, Verde-amarillo |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 56,1 g/m |
---|---|
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 90 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 5,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,85 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 70 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Printing color of wire insulation | Blanco (aislamiento negro) |
Amount strands (wire) | 42 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 6 |
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 10 m @ 25 °C | horizontal |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 300 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 12 A |
Electrical resistance line constant wire | 26 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 2,5 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2,5 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -25 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Radio de curvatura (móvil) | 10 x Outer diameter |
Velocidad de desplazamiento | 10 Mio. @ 25 °C |
Número de ciclos de torsión | 2 Mio. |
Estrés de torsión | ± 180 °/m |
Velocidad de torsión | 35 Ciclos/min |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879193245 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Conectores para electroválvulas cableables ----