M12 male 0° A-cod. / MSUD valve plug A-18mm
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 10m
Artículo: | 7000-40881-6361000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.557 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Forma A (18 mm) – M12, macho recto
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED y antiparasitario
Tierra puenteada
Codificado A
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 10 m |
---|---|
Par de apriete | 0,4 Nm |
Family construction form | M12 |
Rosca | M3 |
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
Material | PBT |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Datos técnicos | Datos eléctricos
Capacity CX | 20 ms |
---|
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CA mín. | 19,2 V |
Tensión de servicio CA máx. | 28,8 V |
Tensión de servicio CC | 24 V |
Tensión de servicio CC mín. | 18 V |
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
Tensión de pico de desconexión máx. | 55 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Consumo de corriente máx. | 15 mA |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | amarillo |
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
Color carcasa | negro |
Material junta | PUR |
Matrial carcasa | Plástico |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 636 |
---|---|
Tipo de cable | 3 |
Printing color of wire insulation | Blanco (aislamiento negro) |
Color de la cubierta | negro |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 3 wires twisted |
wire arrangement | negro 1, negro 2, Verde-amarillo |
Mechanical data | Cable
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 10 m @ 25 °C | horizontal |
---|---|
Cable weigth | 56,1 g/m |
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 90 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 5,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,85 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 70 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Printing color of wire insulation | Blanco (aislamiento negro) |
Amount strands (wire) | 42 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
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
Intensidad de corriente mín. cable | 12 A |
Electrical resistance line constant wire | 26 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 2,5 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2,5 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -25 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Resistencia a la inflamabilidad | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Radio de curvatura (móvil) | 10 x Outer diameter |
Velocidad de desplazamiento | 10 Mio. @ 25 °C |
Número de ciclos de torsión | 2 Mio. |
Estrés de torsión | ± 180 °/m |
Velocidad de torsión | 35 Ciclos/min |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879151917 |