M12 male receptacle 0° A-cod. rear
5-pol., PCB pin
Artículo: | 7000-R2115-11A2400 |
Peso: | 0.016 kg |
País de origen: | CN |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Conector de enchufe para circuito impreso
Macho recto
M12, 5 polos
Codificado A
Conexión por soldadura THT
Montaje trasero
Macho recto
M12, 5 polos
Codificado A
Conexión por soldadura THT
Montaje trasero
Datos técnicos
Revestimiento contacto | chapado en oro |
---|---|
Family construction form | M12 |
Codificación | A |
Material contacto | Aleación de cobre |
Nº de polos | 5 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA | 60 V |
---|---|
Tensión de servicio CC | 60 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Instalación | Conexión
Connection information | Conexión por soldadura THT |
---|---|
Par de apriete | 0,6 Nm |
Set de montaje | M12 x 1 |
Ancho de llave | SW17 |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
Grado de contaminación | 3 |
Resistencia de aislamiento mín. | 100 MΩ |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo | nickel plated |
---|---|
Matrial carcasa | Aleación de cobre |
Material transportador de contactos | PA66 |
Material de bloqueo | Aleación de cobre |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440109 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879914871 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 10 |