M12 female recept. A-cod. front
PP-wires 5x0.34 1m
Artículo: | 7000-13561-9720100 |
Peso: | 0.047 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Brida hembra
M12, 5 polos
Montaje frontal
con conector multifilar
Datos técnicos
Longitud del cable | 1 m |
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
Material | Fundición a presión de zinc |
Nº de polos | 5 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Revestimiento contacto | chapado en oro |
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 125 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 125 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Instalación | Conexión
Set de montaje | M16 x 1.5 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Protección NEMA | 3, 4, 6P |
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
Revestimiento carcasa | nickel plated |
---|---|
Revestimiento bloqueo | vermessingt |
Revestimiento atornillamiento | nickel plated |
Material junta | FKM |
Material de bloqueo | Fundición a presión de zinc |
Material screw connection | Fundición a presión de zinc |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | Schraubgewinde |
---|---|
Técnicas de bloqueo | Schraubgewinde |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Normativas
UL 50E | sí |
---|
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 972 |
---|
Structure | Cable
wire arrangement | , blanco, azul, negro, gris |
---|
Mechanical data | Cable
Material wire insulation | PUR |
---|---|
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 1,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, estañado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 5 |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 300 V |
---|---|
Electrical resistance line constant wire | 58 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 1,5 kV |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 1,5 kV |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 90 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -25 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 90 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879295116 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Conector panelables ----
---- Línea de sensor-actuador ----