MQ15 female recept. front 600V AC type 3
PVC-wires 4x2,5 0,5m
Artículo: | 7000-P8091-P820050 |
Peso: | 0.076 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Brida hembra
MQ15, 4 polos
con conector multifilar
Montaje frontal
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 0,5 m |
---|---|
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Revestimiento contacto | Plateado |
Family construction form | MQ15 |
Material contacto | Aleación de cobre |
Nº de polos | 4 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 600 V |
---|---|
Corriente de servicio por contacto máx. | 16 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Instalación | Conexión
Ciclos de conexión mín. | 500 |
---|
Instalación | Asignación de pines
Configuración | usado parcialmente |
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
Tensión de servicio | 2,5 kV |
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa | PA |
---|---|
Material transportador de contactos | PA |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Técnicas de bloqueo | Cierre en bayoneta |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 90 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | P82 |
---|
Structure | Cable
wire arrangement | negro 1, negro 2, negro 3, Verde-amarillo |
---|
Mechanical data | Cable
Material wire insulation | PVC |
---|---|
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 3,7 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Conductor crosssection (wire) | 2,5 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, estañado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 5 |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 600 V |
---|---|
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 2,5 kV |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2,5 kV |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 70 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001576 |
GTIN | 4065909015902 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |