M12 Power male recept. L-cod. rear
PUR-wires 4x1.5 1.5m
Artículo: | 7000-P4185-9440150 |
Peso: | 0.175 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Potencia
Brida macho
M12, 4 polos
Codificado L
Montaje trasero
con conector multifilar
Fastening nut included in the delivery
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 1,5 m |
---|---|
Par de apriete | 0,6 Nm |
Family construction form | M12P |
Rosca | M12 x 1 |
Codificación | L |
Nº de polos | 4 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Estándar de producto | IEC 61076-2-111 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC máx. | 63 V |
---|---|
Corriente de servicio por contacto máx. | 12 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Instalación | Conexión
Set de montaje | M16 x 1.5 |
---|---|
Ancho de llave | SW19 |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | Atornillado, Montado |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 1,5 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |
Datos técnicos | Datos mecánicos
Contorno para tubo corrugado | sin |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa | nickel plated |
---|---|
Revestimiento bloqueo | nickel plated |
Matrial carcasa | Cobre (latón) |
Material de bloqueo | Cobre (latón) |
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
Identificación de cable | 944 |
---|
Structure | Cable
wire arrangement | , negro, azul, blanco |
---|
Mechanical data | Cable
Material wire insulation | PUR |
---|---|
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 2,4 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Amount strands (wire) | 30 |
Diameter of single wires | 0,25 mm |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, estañado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 5 |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 90 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -25 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 90 °C |
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
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC002061 |
GTIN | 4048879892353 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |