Y-Distributor M12 male / MSUD valve plug A-18mm
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 1.5m
Artículo: | 7000-42401-2260150 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.241 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Conector Y
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
Otras longitudes bajo demanda.
Macho recto – macho 90°
M12, 4 polos
Codificado A
MSUD
Forma A (18mm)
LED (ámbar)
Diodo/Z-Diodo
Art. 7005 - M12 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido
Datos técnicos
Longitud del cable | 1,5 m |
---|---|
Par de apriete | 0,4 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Revestimiento contacto | chapado en oro |
Family construction form | M12 |
Rosca | M3 |
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
Revestimiento contacto | Plateado |
Family construction form | MSUD |
Rosca | M12 x 1 |
Material | PBT |
Nº de polos | 4 |
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Página 3
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
---|---|
Family construction form | MSUD |
Nº de polos | 4 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CA mín. | 19,2 V |
Tensión de servicio CA máx. | 28,8 V |
Tensión de servicio CC | 24 V |
Tensión de servicio CC mín. | 18 V |
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
Tensión de pico de desconexión máx. | 55 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Consumo de corriente máx. | 15 mA |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | amarillo |
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
Supresor adicional | Diodo , Z-Diode |
Datos técnicos | Datos mecánicos
Contorno para tubo corrugado | sin |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo | Nickeled |
---|---|
Material junta | PUR |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 226 |
---|---|
Tipo de cable | 2 |
Color de la cubierta | gris |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 3 wires twisted |
wire arrangement | negro 1, negro 2, Verde-amarillo |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 55,33 g/m |
---|---|
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 85 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 5,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material envoltura interior | PVC |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,8 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
Amount strands (wire) | 42 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
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
Intensidad de corriente mín. cable | 12 A |
Electrical resistance line constant wire | 26 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 2 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -5 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 80 °C |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Resistencia a la inflamabilidad | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 |
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) | 10 x Outer diameter |
---|---|
Radio de curvatura (móvil) | 15 x Outer diameter |
Velocidad de desplazamiento | 2 Mio. @ 25 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060312 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879372794 |