M8 male 0° A-cod. with cable shielded
PUR 3x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 5m
Artículo: | 7000-08701-6400500 |
Peso: | 0.208 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Macho recto
M8, 3-polos
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
Longitud del cable | 5 m |
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
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 50 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado (cubierta) | 20 mm |
---|---|
Set de montaje | M8 x 1 |
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
Revestimiento bloqueo | nickel plated |
---|---|
Revestimiento atornillamiento | nickel plated |
Material de bloqueo | Cobre (latón) |
Material screw connection | Cobre (latón) |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 640 |
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
Apantallado de cable (recubrimiento) | 80 % |
Envoltura | test, Foil |
wire arrangement | , negro, azul |
Mechanical data | Cable
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 5 m @ 25 °C | horizontal |
---|---|
Cable weigth | 44 g/m |
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 90 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,25 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 70 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Amount strands (wire) | 42 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 6 |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 300 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 6 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 2 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (apantallado de cable) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -25 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
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
Velocidad de desplazamiento | 5 Mio. @ 25 °C |
Número de ciclos de torsión | 2 Mio. |
Estrés de torsión | ± 30 °/m |
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
GTIN | 4048879440080 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |