M8 female 0° A-cod. with cable
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
Artículo: | 7000-08041-6300750 |
Peso: | 0.181 kg |
País de origen: | DE |
Se fabricará prioritariamente para Ud
Descripción
Hembra recta
M8, 3-polos
Art. 7005 - M8 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido
con manguera de cables
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 7,5 m |
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
indicado para tubo corrugado (Ø int.) | 6,5 mm |
Salida de cable | recto |
Codificación | A |
Material contacto | Aleación de cobre |
Material | PUR |
Nº de polos | 3 |
Ancho de llave | SW9 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Longitud de desforrado (cubierta) | 20 mm |
Revestimiento contacto | chapado en oro |
Family construction form | free cable end |
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 50 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
Tensión de servicio CA (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC (UL "Listed") | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado (cubierta) | 20 mm |
---|---|
Set de montaje | M8 x 1 |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 630 |
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
wire arrangement | , negro, azul |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 26,4 g/m |
---|---|
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 90 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 4,1 mm |
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
Amount strands (wire) | 32 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,25 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 6 |
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 10 m @ 25 °C | horizontal |
Velocidad de desplazamiento | 10 Mio. @ 25 °C |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 300 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 4,5 A |
Electrical resistance line constant wire | 79 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 2,5 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2,5 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -25 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
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
GTIN | 4048879230551 |