M23 female 0° with cable
PUR 8x0.34+3x0.75 gy drag ch. 15m
Artículo: | 7000-23051-3621500 |
Peso: | 2.107 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Hembra recta
M23, 12-polos
11 polos utilizados
para distribuidors de 8 vías, 4 polos
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 15 m |
---|---|
Par de apriete | 2 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | M23 |
Rosca | M23 x 1 |
Material | PUR |
Ancho de llave | SW27 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 125 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 125 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 7,5 A |
Instalación | Conexión
Set de montaje | M23 x 1 |
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
Material screw connection | Cobre (latón) |
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
Identificación de cable | 362 |
---|---|
Tipo de cable | 2 |
Color de la cubierta | gris |
Type of Certificate | cURus |
Estilo STOOW envoltura | Híbrido, Señal, Power |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires con Filler twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 9 wires En torno a Combinación de torsión twisted |
Filler | sí |
wire arrangement | blanco, violeta, (verde, amarillo, gris, rosa, rojo, negro, , azul, Verde-amarillo) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 115,5 g/m |
---|---|
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 87 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 8,1 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material envoltura interior | PVC |
Color (envoltura interior) | gris |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
Material properties wire insulation | Fácil de procesar a máquina |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 5 |
Material wire insulation (Power) | PVC |
Outer diameter wire insulation (Power) | 1,8 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Shore hardness wire insulation (Power) | 43±5 Shore D |
Material properties wire insulation (Power) | Fácil de procesar a máquina |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
Amount strands wire (Power) | 24 |
Diameter of single wires (Power) | 0,2 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 0,75 mm² |
Material conductor wire (Power) | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type wire (Power) | Clase de cordón 5 |
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 5 m @ 25 °C |
Velocidad de desplazamiento | 2 Mio. @ 25 °C |
Velocidad de desplazamiento | 3 |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 300 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 4 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 26 Ω/km @20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 2 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2 kV @ 60 s |
Loop resistance | 7,8 A |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -5 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 70 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
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
GTIN | 4048879188364 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |