M12 male 0° A-cod. with cable shielded
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA 5m
Artículo: | 7000-13101-3510500 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.215 kg |
País de origen: | CZ |
Bajo pedido
Descripción
⚠ NOTA ⚠
PRODUCT WILL BE DISCONTINUED BY MARCH 2023. PLEASE HAVE A LOOK AT THE ALTERNATIVE PRODUCTS.
Macho recto
M12, 5 polos
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
Longitud del cable | 5 m |
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
Nº de polos | 5 |
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
Tensión de servicio CA máx. | 60 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
Tensión de servicio CA (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC (UL "Listed") | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado (cubierta) | 20 mm |
---|---|
Set de montaje | M12 x 1 |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 1,5 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |
Datos técnicos | Datos mecánicos
Contorno para tubo corrugado | sin |
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
Identificación de cable | 351 |
---|---|
Color de la cubierta | gris |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 5 wires twisted |
Apantallado de cable (tipo) | Trenzado de cobre, pelado |
wire arrangement | , blanco, azul, negro, gris |
Mechanical data | Cable
Material cubierta | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 6,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 5 |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Electrical data | Cable
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
---|
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -20 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 80 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) | 10 x Outer diameter |
---|---|
Radio de curvatura (móvil) | 15 x Outer diameter |
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
GTIN | 4048879338509 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Conector panelables ----
---- Llave dinamométrica ----
---- Connector circular para cablear ----