M12 male 0° A-cod. with cable
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 7.5m
Artículo: | 7000-12041-6190750 |
Peso: | 0.376 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Macho recto
Codificado A
M12, 5 polos
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
Longitud de desforrado (cubierta) | 20 mm |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 125 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 125 V |
Tensión de servicio CA (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC (UL "Listed") | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado (cubierta) | 20 mm |
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
Conformidades, homologaciones
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
Datos de cable
Cable
N°/diámetro de hilos | 5× 0.34 mm² |
---|---|
Aislamiento del cable | PVC (ma, bl, az, ne, gr) |
Ø exterior del cable | 5.2 mm ±5% |
Identificación de cable | 619 |
Tipo de cable | 1 (PVC) |
Homologación (cable) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Peso del cable [G/m] | 48,4 g |
Material cable | Cable Cu, pelado |
resistencia (principal) | max. 60 Ω/km (20 °C) |
Unifilar Ø (principal) | 0.15 mm |
Fabriación (cable) | 19× 0.15 mm (cable multifilar clase 5) |
Diámetro (cable) | 5× 0.34 mm² |
AWG | similar a AWG 22 |
Material aislamiento de cable | PVC |
Propiedades del material aislamiento del cable | Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo |
Resistencia Shore aislamiento del cable | 45 ±5 D |
Cable-Ø incl. Aislamiento | 1.25 mm ±5% |
Color/numeración de cables | ma, ne, az, bl, gr |
Combinación de torsión | 5 hilos trenzados alrededor de un relleno central |
Apantallado | no |
Material cubierta | PVC |
Características del material (cubierta) | Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo |
Dureza shore cubierta | 85 ±5 A |
Ø exterior (cubierta) | 5.2 mm ±5% |
Color cubierta | negro |
Color de la cubierta | negro |
resistencia química | buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos |
Resistencia térmica | flame retardant UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Tensión nominal | UL 300 V AC |
Tensión de test | 2000 V AC |
Capacidad de carga de corriente | a DIN VDE 0298-4 |
Rango de temperatura (fijo) | -30...+80 °C |
Rango de temperatura (fijo) | -30...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -5...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -5...+80 °C |
radio de curvatura (fijo) | 5× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Material cubierta | PVC (UL/CSA) |
Datos comerciales
GTIN | 4065909052921 |
---|---|
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |