M12 female 90° A-cod. with cable
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag ch. 13m
Artículo: | 7000-19061-7051300 |
Peso: | 0.547 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Hembra 90°
M12, 12-polos
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
Longitud del cable | 13 m |
---|---|
Par de apriete | 0,6 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | M12 |
Codificación | A |
Material | PUR |
Nº de polos | 12 |
Ancho de llave | SW13 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 30 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
Tensión de servicio CA (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC (UL "Listed") | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 1,5 A |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 705 |
---|---|
Color de la cubierta | negro |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 3 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 9 wires En torno a Combinación de torsión En sentido contrario twisted |
Envoltura | test |
wire arrangement | Gris-rosa, violeta, Rojo-azul, (, rojo, gris, negro, amarillo, rosa, verde, blanco, azul) |
Mechanical data | Cable
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 5 m @ 25 °C |
---|---|
Cable weigth | 45,1 g/m |
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 92 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 12 |
Outer diameter insulation | 1 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 72 ± 3 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Amount strands (wire) | 18 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,14 mm² |
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
Intensidad de corriente mín. cable | 2 A |
Electrical resistance line constant wire | 138 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 1,5 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 1,5 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 85 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -25 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 85 °C |
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
radio de curvatura (fijo) | 7,5 x Outer diameter |
---|---|
Radio de curvatura (móvil) | 10 x Outer diameter |
Velocidad de desplazamiento | 2 Mio. @ 25 °C |
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
GTIN | 4048879587778 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |