M12 female 0° A-cod. with cable shielded
RADOX EM 104 5x0.5 shielded bk 10m
Artículo: | 7080-13221-R141000 |
Peso: | 0.786 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Hembra recta
M12, 5 polos
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
Longitud del cable | 10 m |
---|---|
Par de apriete | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Rosca | M12 x 1 |
Codificación | A |
Ancho de llave | SW13 |
Longitud de desforrado (cubierta) | 40 mm |
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 60 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado (cubierta) | 40 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | R14 |
---|---|
Printing color of wire insulation | Negro (aislamiento blanco) |
Printing spacing of wire insulation | 15 mm |
Color de la cubierta | negro |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 5 wires En torno a Filler twisted |
Apantallado de cable (tipo) | Trenzado de cobre, estañado |
Envoltura | test, Foil |
Filler | sí |
wire arrangement | blanco 5, blanco 4, blanco 3, blanco 2, blanco 1 |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 77 g/m |
---|---|
Material cubierta | Radox EM 104 |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
Outer-diameter (jacket) | 6,2 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | Radox EI 303 |
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 1,42 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
Printing color of wire insulation | Negro (aislamiento blanco) |
Printing spacing of wire insulation | 15 mm |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,18 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,5 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, estañado |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 1000 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 600 V |
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 6,8 A |
Electrical resistance line constant wire | 40,1 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 3,5 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 3,5 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -50 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 120 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -25 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 90 °C |
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
radio de curvatura (fijo) | 3 x Outer diameter |
---|---|
Radio de curvatura (móvil) | 4 x Outer diameter |
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
GTIN | 4048879743099 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Connector circular para cablear ----