M12 female 0° A-cod. with cable shielded
PUR 4x2x0.25 shielded gy 2m
Artículo: | 7000-17121-2860200 |
Peso: | 0.168 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Hembra recta
M12, 8-polos
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
Longitud del cable | 2 m |
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
Nº de polos | 8 |
Ancho de llave | SW13 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 30 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 2 A |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 286 |
---|---|
Color de la cubierta | gris |
Structure | Cable
Amount stranding | 4 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 Interconexiones de cableado twisted |
Apantallado de cable (tipo) | Trenzado de cobre, estañado |
Apantallado de cable (recubrimiento) | 85 % |
Envoltura | test, Foil |
wire arrangement | (, blanco), (rojo, azul), (rosa, gris), (amarillo, verde) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 74,8 g/m |
---|---|
Material cubierta | TPU |
Dureza shore cubierta | 85 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
Outer-diameter (jacket) | 7,1 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,2 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 65 ± 5 Shore D |
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
Intensidad de corriente mín. cable | 3 A |
Electrical resistance line constant wire | 79 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 1,5 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 1,5 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (apantallado de cable) | 1,5 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 90 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -5 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 90 °C |
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
Radio de flexión (instalación) | x Outer diameter |
---|---|
radio de curvatura (fijo) | 7,5 x Outer diameter |
Radio de curvatura (móvil) | 15 x Outer diameter |
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
GTIN | 4065909011379 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |