M12 female 0° A-cod. with cable V2A
FEP 5xAWG22 bk 0.3m
Artículo: | 7003-12228-8280030 |
Peso: | 0.027 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Hembra recta
M12, 4 polos
Acero inoxidable 1.4305 (V2A), cobertura PTFE
Art. 7005 - M12 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 0,3 m |
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
Tensión de servicio CA máx. | 250 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 250 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 2,5 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo tuerca | PTFE beschichtet |
---|---|
Material junta | FKM |
Matrial carcasa | PUR |
Material de bloqueo | Acero inoxidable 1.4305 (V2A) |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
Cable
wire arrangement | , negro, azul, blanco, Verde-amarillo |
---|
General data | Cable
Identificación de cable | 828 |
---|---|
Color de la cubierta | negro |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 5 wires En torno a Filler twisted |
Envoltura | PTFE-Folie |
Filler | sí |
wire arrangement | , negro, azul, blanco, Verde-amarillo |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 44,88 g/m |
---|---|
Material cubierta | FEP |
Dureza shore cubierta | 57 ± 5 Shore D |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
Outer-diameter (jacket) | 4,3 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | FEP |
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 1,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 22 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 22 AWG |
Material conductor wire | Cordón de cobre, estañado |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 600 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 4,5 A |
Electrical resistance line constant wire | 52,2 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 2 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -100 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 180 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -100 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 180 °C |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) | 7,5 x Outer diameter |
---|---|
Radio de curvatura (móvil) | 15 x Outer diameter |
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
GTIN | 4048879724074 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Connector circular para cablear ----