M12 female 0° A-cod. with cable F&B
PVC 5x0.34 gy 10m
Artículo: | 7014-12241-3441000 |
Peso: | 0.563 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Conectores para Food & Beverage
Hembra recta
M12, 5 polos
Codificado A
Acero inoxidable 1.4404 (V4A)
Junta de perfil
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 10 m |
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
Nº de polos | 5 |
Ancho de llave | SW14 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67, IP68 |
Longitud de desforrado (cubierta) | 20 mm |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 125 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 125 V |
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
Material de bloqueo | Acero inoxidable 1.4404 (V4A) |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 344 |
---|---|
Color de la cubierta | gris |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 5 wires En torno a Filler twisted |
Stranding factor min. | 0 mm |
Stranding factor max. | 95 mm |
Filler | sí |
wire arrangement | , negro, azul, blanco, gris |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 60,5 g/m |
---|---|
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 80 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos |
Outer-diameter (jacket) | 5,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 1,4 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 92 Shore A |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 5 |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 300 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 4,5 A |
Electrical resistance line constant wire | 53 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 1,5 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 1,5 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -5 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 70 °C |
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
Radio de curvatura (móvil) | 15 x Outer diameter |
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
GTIN | 4048879497718 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Conector panelables ----