MQ15 female 0° with cable 600V AC type 3
PVC 6x2.5 bk UL/CSA 3m
Artículo: | 7000-P8121-P740300 |
Peso: | 0.765 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Hembra recta
MQ15, 6 polos
con manguera de cables
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 3 m |
---|---|
Modo de montaje | insertado, Bloqueado |
Revestimiento contacto | Plateado |
Family construction form | MQ15 |
indicado para tubo corrugado (Ø int.) | 18 mm |
Material contacto | Aleación de cobre |
Nº de polos | 6 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Longitud de desforrado (cubierta) | 100 mm |
Estándar de producto | IEC 61076-2-116 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA por contacto eléctrico máx. | 600 V |
---|---|
Tensión de servicio CA por contacto de señal máx. | 63 V |
Tensión de servicio CC por contacto de señal máx. | 63 V |
Corriente de servicio por contacto eléctrico máx. | 16 A |
Corriente de servicio por contacto de señal máx. | 10 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado (cubierta) | 100 mm |
---|
Instalación | Asignación de pines
Codificación | Tipo 3 |
---|---|
Configuración | totalmente en uso |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Bloqueado |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Rated surge voltage power contacts | 6 kV |
Rated surge voltage signal contacts | 1,5 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa | PUR |
---|---|
Material transportador de contactos | PA |
Material de bloqueo | POM |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Técnicas de bloqueo | Cierre en bayoneta |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Datos de cable
General data | Cable
Estilo STOOW envoltura | Power |
---|---|
Identificación de cable | P74 |
Tipo de cable | 1 |
Printing color of wire insulation | Blanco (aislamiento negro) |
Color de la cubierta | negro |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 6 wires En torno a Filler twisted |
Filler | sí |
wire arrangement | negro 5, negro 4, negro 3, negro 2, negro 1, Verde-amarillo |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 238,7 g/m |
---|---|
Material cubierta | PVC |
Dureza shore cubierta | 90 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos |
Outer-diameter (jacket) | 10,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 6 |
Outer diameter insulation | 2,85 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 60 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Printing color of wire insulation | Blanco (aislamiento negro) |
Amount strands (wire) | 140 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 2,5 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 6 |
Electrical function wire | Potencia |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 1000 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 18,2 A |
Electrical function wire | Potencia |
Electrical resistance line constant wire | 8 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 10 kV |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 10 kV |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -25 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 80 °C |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
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
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909004500 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |