M23 female 0° 17-pole with cable
PUR (3x(2x0,14D)+2x0,5+4x0.14+4x0,22)C 6m
Artículo: | 7000-SS521-8110600 |
Peso: | 0.831 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Cable de señal para SINAMICS S120 y motores con conexión M23
Hembra recta
M23, 17-polos
apantallado
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 6 m |
---|---|
Par de apriete | 2 Nm |
Rosca | M23 x 1 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 30 V |
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
Identificación de cable | 811 |
---|---|
Color de la cubierta | negro |
Structure | Cable
Amount stranding | 2 |
---|---|
Stranding | 4 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 3) | 3 |
Stranding (type 3) | 2 wires con Filler twisted |
Apantallado de cable (tipo) | Trenzado de cobre, pelado |
Envoltura | Foil |
Filler | sí |
wire arrangement | , negro, azul, blanco |
Mechanical data | Cable
Material cubierta | PUR |
---|---|
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
Outer-diameter (jacket) | 9,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 10 |
Outer diameter insulation | 0,85 mm |
Shore hardness wire insulation | 65 ± 5 Shore D |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 0,16 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,14 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Outer diameter wire insulation (Data) | 2 mm |
Amount wires (Data) | 4 |
Amount strands wire (Data) | 7 |
Diameter of single wires (Data) | 0,127 mm |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,22 mm² |
Material conductor wire (Data) | Cordón de cobre, estañado |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 300 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Electrical resistance line constant wire | 148,9 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 93,3 Ω/km @ 20 °C |
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
Radio de flexión (instalación) | x Outer diameter |
---|---|
radio de curvatura (fijo) | x Outer diameter |
Radio de curvatura (móvil) | 6 x Outer diameter |
Velocidad de desplazamiento | 2 Mio. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879486439 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |