M12 male 0° A-cod. with cable Lite
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.5m
Artículo: | 7005-13105-8030150 |
Peso: | 0.112 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
DeviceNet, CANopen
Macho recto
M12, 5 polos
Codificado A
7005 - tornillo hexagonal de plástico (M12 Lite)
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 1,5 m |
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
Nº de polos | 5 |
Ancho de llave | SW13 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 60 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
Tensión de servicio CA (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC (UL "Listed") | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Protocolo compatible | CANopen, CANopen, DeviceNet, DeviceNet |
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
Material de bloqueo | PA |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 803 |
---|---|
Color de la cubierta | violeta |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 2 Interconexiones de cableado twisted |
Apantallado de cable (tipo) | Trenzado de cobre, estañado |
Apantallado de cable (recubrimiento) | 65 % |
Envoltura | Foil |
Drain wire (cross-section) | 22 AWG |
wire arrangement | (blanco, azul), (negro, rojo) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 63,12 g/m |
---|---|
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 90 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 6,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PE |
Amount wires | 2 |
Outer diameter insulation | 2,1 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 64 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 24 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 24 AWG |
Drain wire (cross-section) | 22 AWG |
Material conductor wire | Cordón de cobre, estañado |
Electrical function wire | Datos |
Material wire insulation (Data) | PE |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,5 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 53 % |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
Amount wires (Data) | 2 |
Amount strands wire (Data) | 19 |
Diameter of single wires (Data) | 22 AWG |
Conductor crosssection wire (Data) | 22 AWG |
Material conductor wire (Data) | Cordón de cobre, estañado |
Electrical function wire (data) | Potencia |
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 5 m |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 300 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 4,5 A |
Intensidad de corriente mín. conductor (datos) | 6 A |
Electrical function wire | Datos |
Electrical function wire (data) | Potencia |
Characteristic impedance | 120 Ω ± 10 % @ 1 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 78 Ω/km |
Electrical resistance coating wire (Data) | 54 Ω/km |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 2 kV @ 60 s |
Revestimiento eléctrico de capacitancia | 40000 pF/km |
Tensión alterna soportada (apantallado de cable) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -30 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 70 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Installation | Cable
Radio de flexión (instalación) | x Outer diameter |
---|---|
radio de curvatura (fijo) | 6 x Outer diameter |
Radio de curvatura (móvil) | 10 x Outer diameter |
Velocidad de desplazamiento | 1 Mio. |
Número de ciclos de torsión | 2 Mio. |
Estrés de torsión | ± 30 °/m |
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
GTIN | 4065909062050 |
Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
Unidad de embalaje | 1 |