M12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded
PVC 5x0.34 shielded gy UL/CSA 1m
Artículo: | 7000-40451-2030100 |
Peso: | 0.105 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Macho 90° – hembra 90°
M12 – M12, 5-polos
apantallado
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 1 m |
---|---|
Par de apriete | 0,6 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | M12 |
Rosca | M12 x 1 |
Codificación | A |
Material | PUR |
Ancho de llave | SW13 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP66K, IP67 |
Par de apriete | 0,6 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | M12 |
Rosca | M12 x 1 |
Codificación | A |
Material | PUR |
Ancho de llave | SW13 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP66K, IP67 |
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 60 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
Tensión de servicio CA (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC (UL "Listed") | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Instalación | Conexión
Set de montaje | M12 x 1 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo | Nickeled |
---|---|
Revestimiento atornillamiento | nickel plated |
Material de bloqueo | Fundición a presión de zinc |
Material screw connection | Fundición a presión de zinc |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 203 |
---|---|
Tipo de cable | 1 |
Color de la cubierta | gris |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 5 wires En torno a Relleno de cable twisted |
Apantallado de cable (tipo) | Trenzado de cobre, estañado |
Apantallado de cable (recubrimiento) | 80 % |
Envoltura | test, Foil |
Filler | sí |
wire arrangement | , negro, azul, blanco, gris |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 68,2 g/m |
---|---|
Material cubierta | PVC |
Dureza shore cubierta | 85 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 5,6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 1,25 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 45 ± 5 Shore D |
Material properties wire insulation | Fácil de procesar a máquina |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 5 |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 300 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 4,5 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 2 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (apantallado de cable) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -5 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 80 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) | 10 x Outer diameter |
---|
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879427395 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Llave dinamométrica ----
---- Marcador de cables ----
---- Accesorios para marcar ----