M12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA 11m
Artículo: | 7000-40501-3351100 |
Peso: | 0.626 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Macho recto – hembra recta
M12 – M12, 4-polos
apantallado
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 11 m |
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
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
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
Tensión de servicio CA máx. | 60 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
Tensión de servicio CA (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC (UL "Listed") | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Instalación | Conexión
Set de montaje | M12 x 1 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo | Nickeled |
---|---|
Revestimiento atornillamiento | nickel plated |
Material de bloqueo | Fundición a presión de zinc |
Material screw connection | Fundición a presión de zinc |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Conformidades, homologaciones
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
Datos de cable
Cable
N°/diámetro de hilos | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Aislamiento del cable | PP (ma, bl, az, ne) |
Ø exterior del cable | 5.9 mm ±5% |
Identificación de cable | 335 |
Tipo de cable | PUR-OB |
Homologación (cable) | UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform |
Peso del cable [G/m] | 56,1 g |
Material cable | Cable Cu, pelado |
resistencia (principal) | max. 52 Ω/km (20 °C) |
Unifilar Ø (principal) | 0.1 mm |
Diámetro (cable) | 4× 0.34 mm² |
Material aislamiento de cable | PP |
Propiedades del material aislamiento del cable | Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo |
Resistencia Shore aislamiento del cable | 72 ±3 D |
Cable-Ø incl. Aislamiento | 1.55 mm ±5% |
Color/numeración de cables | ma, ne, az, bl |
Combinación de torsión | 4 hilos trenzados |
Apantallado | sí |
Pantalla (tipo) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 85% |
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 85 ±3 A |
Ø exterior (cubierta) | 5.9 mm ±5% |
Color cubierta | gris |
Color de la cubierta | gris |
resistencia química | buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos (VDE 0472 parte 803 test B) |
Resistencia térmica | flame retardant UL VW1, CSA FT1 |
Tensión nominal | 300 V AC |
Tensión de test | 2000 V AC |
Rango de temperatura (fijo) | -40...+80 °C |
Rango de temperatura (fijo) | -40...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -20...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -20...+80 °C |
radio de curvatura (fijo) | 10× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Material cubierta | PUR (UL/CSA) |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
GTIN | 4065909050903 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |