M12 male 0° / M12 female 0° A-cod.
TPE 8x22AWG gy UL/CSA. ITC/PLTC 7.5m
Artículo: | 7700-48001-U2H0750 |
Peso: | 0.549 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Macho recto – hembra recta
El cable está aprobado para 300 V
M12 – M12, 8-polos
USA
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 7,5 m |
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
Nº de polos | 8 |
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
Nº de polos | 8 |
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 30 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
Tensión de servicio CA (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC (UL "Listed") | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 2 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
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
Contorno para tubo corrugado | sin |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | U2H |
---|---|
Color de la cubierta | gris |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 8 wires twisted |
Filler | sí |
wire arrangement | , blanco, azul, rosa, gris, amarillo, verde, rojo |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 70,4 g/m |
---|---|
Material cubierta | TPE |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
Outer-diameter (jacket) | 6,76 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,27 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 22 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 22 AWG |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 300 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 4 A |
Electrical resistance line constant wire | 46,9 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 2 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 105 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -20 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 90 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
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
Velocidad de desplazamiento | 10 Mio. |
Número de ciclos de torsión | 3 Mio. |
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
GTIN | 4048879733625 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Llave dinamométrica ----