M12 male 0° / M12 female 0° A-cod.
TPE 4x18AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 2m
Artículo: | 7700-40021-1500200 |
Peso: | 0.185 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Macho recto – hembra recta
El cable está aprobado para 600 V
M12 – M12, 4-polos
USA
El cable está aprobado para 600 V
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 2 m |
---|---|
Par de apriete | 0,6 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | M12 |
Rosca | M12 x 1 |
Salida de cable | recto |
Codificación | A |
Nº de polos | 4 |
Ancho de llave | SW13 |
Par de apriete | 0,6 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | M12 |
Rosca | M12 x 1 |
Salida de cable | recto |
Codificación | A |
Nº de polos | 4 |
Ancho de llave | SW13 |
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 250 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 250 V |
Tensión de servicio CA (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC (UL "Listed") | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP66K |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 2,5 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |
Datos técnicos | Datos mecánicos
Contorno para tubo corrugado | sin |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 150 |
---|---|
Color de la cubierta | amarillo |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires twisted |
wire arrangement | , negro, azul, blanco |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 92,4 g/m |
---|---|
Material cubierta | TPE |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
Outer-diameter (jacket) | 7,21 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,93 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 18 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 18 AWG |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 600 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 9,6 A |
Electrical resistance line constant wire | 22,5 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 4 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 4 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 105 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -20 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 90 °C |
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
radio de curvatura (fijo) | 10 x Outer diameter |
---|---|
Radio de curvatura (móvil) | 15 x Outer diameter |
Velocidad de desplazamiento | 10 Mio. |
Número de ciclos de torsión | 3 Mio. |
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
GTIN | 4048879518277 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |