M12 male 0° / M12 female 0° A-cod.
PVC 8x0.25 gy 10m
Artículo: | 7000-48001-2931000 |
Peso: | 0.604 kg |
País de origen: | CZ |
Bajo pedido
Descripción
⚠ NOTA ⚠
PRODUCT WILL BE DISCONTINUED BY MARCH 2023. PLEASE HAVE A LOOK AT THE ALTERNATIVE PRODUCTS.
Macho recto – hembra recta
M12 – M12, 8-polos
Art. 7005 - M12 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 10 m |
---|---|
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Revestimiento contacto | chapado en oro |
Family construction form | M12 |
Material contacto | Aleación de cobre |
Nº de polos | 8 |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Revestimiento contacto | chapado en oro |
Family construction form | M12 |
Material contacto | Aleación de cobre |
Nº de polos | 8 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 30 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de contaminación | 3 |
---|---|
Tensión de servicio | 0,8 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 293 |
---|---|
Color de la cubierta | gris |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 8 wires En torno a Relleno de cable twisted |
Filler | sí |
wire arrangement | , blanco, rojo, azul, rosa, gris, amarillo, verde |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 58,3 g/m |
---|---|
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 78 ± 3 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,2 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 90 ± 3 Shore A |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
Amount strands (wire) | 14 |
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
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 300 V |
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 2 A |
Electrical resistance line constant wire | 78 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 2 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 70 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -5 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 70 °C |
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
Radio de curvatura (móvil) | 12 x Outer diameter |
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
GTIN | 4048879784382 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Conector panelables ----