Mini (7/8) 3 pole, Male (Ext.) Straight/Female Straight,
PUR, UL/CSA, 3x16AWG, black, 7.5m
Artículo: | 7700-A3A01-UMB0750 |
Peso: | 0.829 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Macho recto – hembra recta
7/8" – 7/8", 3-polos
Cable de potencia
USA
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 7,5 m |
---|---|
Par de apriete | 1,5 Nm |
Family construction form | 7/8" |
Rosca | 7/8" |
Ancho de llave | SW24 |
Par de apriete | 1,5 Nm |
Rosca | 7/8" |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 600 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 600 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 12 A |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP68 |
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
Temperatura de servicio máx. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | UMB |
---|---|
Color de la cubierta | negro |
Structure | Cable
wire arrangement | , azul, Verde-amarillo |
---|
Mechanical data | Cable
Material cubierta | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 7,4 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPM |
Amount wires | 3 |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -20 °C |
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
radio de curvatura (fijo) | 7,5 x Outer diameter |
---|---|
Radio de curvatura (móvil) | 10 x Outer diameter |
Velocidad de desplazamiento | 5 Mio. |
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
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879640329 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |