Mini (7/8) 3 pole, Male (Ext.) Straight/Female Straight,
TPE, TC-ER+FT4, 3x16AWG, yellow, 1.5m
Artículo: | 7700-A3A01-UBB0150 |
Peso: | 0.279 kg |
Bajo pedido
Descripción
Macho recto – hembra recta
7/8" – 7/8", 3-polos
Cable de potencia
USA
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 1,5 m |
---|---|
Par de apriete | 1,5 Nm |
Family construction form | 7/8" |
Rosca | 7/8" |
Ancho de llave | SW24 |
Par de apriete | 1,5 Nm |
Rosca | 7/8" |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 600 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 600 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 12 A |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP68 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo | Nickeled |
---|---|
Matrial carcasa | PUR |
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
Temperatura de servicio máx. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Estilo STOOW envoltura | STOOW |
---|---|
Identificación de cable | UBB |
Color de la cubierta | amarillo |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 3 wires con 3 Filler twisted |
Envoltura | Papel de seda |
Filler | sí |
wire arrangement | negro, verde, blanco |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 137,5 g/m |
---|---|
Material cubierta | PVC |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos |
Outer-diameter (jacket) | 10,03 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 3,05 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos |
Amount strands (wire) | 26 |
Diameter of single wires | 16 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 16 AWG |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 600 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | conforme a NFPA-70 (NEC): 400,5 (A) (1-3) |
Intensidad de corriente mín. cable | 10 A |
Electrical resistance line constant wire | 13,1 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 6 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 6 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -50 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 105 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -20 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 90 °C |
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
radio de curvatura (fijo) | 10 x Outer diameter |
---|---|
Radio de curvatura (móvil) | 15 x Outer diameter |
Velocidad de desplazamiento | 2 Mio. |
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
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879632980 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |