M23 SERVO CABLE
Specification: 6FX8002-5DS01-1DA0
Artículo: | 7000-PS011-8213000 |
Peso: | 6.545 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Cable de potencia con freno para SINAMICS S120 y motores con conexión M23 y freno
Hembra recto – terminales precableadas
M23, 6-polos
apantallado
sin portaetiquetas
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Núcleos de potencia: 12 A (1.5 mm²), 15 A (2.5 mm²); núcleos de frenos: 5 A (1.5 mm²)
Datos técnicos
Longitud del cable | 30 m |
---|---|
Par de apriete | 2 Nm |
Family construction form | M23 |
Rosca | M23 x 1 |
indicado para tubo corrugado (Ø int.) | 16 mm |
Ancho de llave | SW27 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA por contacto eléctrico máx. | 600 V |
---|---|
Tensión de servicio CA por contacto de señal máx. | 250 V |
Tensión de servicio CC por contacto eléctrico máx. | 600 V |
Tensión de servicio CC por contacto de señal máx. | 250 V |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20, IP67 |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Rated surge voltage power contacts | 4 kV |
Rated surge voltage signal contacts | 2 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo | nickel plated |
---|---|
Matrial carcasa | PUR |
Material de bloqueo | Cobre (latón) |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 821 |
---|---|
Función de cable | Híbrido, Señal, Power |
Color de la cubierta | naranja |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires con Filler twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 wires con Filler En torno a Combinación de torsión twisted |
Apantallado de cable (tipo) | Trenzado de cobre, estañado |
Apantallado de cable (recubrimiento) | 85 % |
Apantallamiento de par (tipo) | Trenzado de cobre, estañado |
Envoltura | Fiber tape, test, Foil |
Filler | sí |
wire arrangement | negro, blanco, (negro W/L3/D/L-, negro U/L1/C/L+, negro V/L2, Verde-amarillo) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 231 g/m |
---|---|
Material cubierta | TMPU |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 11,3 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPM |
Amount wires | 2 |
Outer diameter insulation | 2,4 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Amount strands (wire) | 84 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 6 |
Material wire insulation (Power) | TPM |
Outer diameter wire insulation (Power) | 2,4 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Printing colour wire insulation (Power) | Blanco (aislamiento negro) |
Número de conductores (eléctricos) | 4 |
Amount strands wire (Power) | 84 |
Diameter of single wires (Power) | 0,15 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 1,5 mm² |
Material conductor wire (Power) | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type wire (Power) | Clase de cordón 6 |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 1000 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 600 V |
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 12,6 A |
Current carrying capacity min. wire (Power) | 12,6 A |
Electrical resistance line constant wire | 13,7 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 13,7 Ω/km @20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 4 kV @ 300 s |
Capacidad eléctrica constante de línea (hilo - hilo) | 120000 pF/km |
capacidad eléctrica constante de línea (cable - escudo) | 160000 pF/km |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 4 kV @ 300 s |
Tensión alterna soportada (apantallado de cable) | 4 kV @ 300 s |
Resistencia de aislamiento | 2500 MΩ × km |
Electrical capacity line constant (wire - shield) (power) | 160000 pF/km |
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) | 90000 pF/km |
AC withstand voltage power (wire - shield) | 4 kV @ 300 s |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 4 kV @ 300 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 4 kV @ 300 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -30 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 80 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) | 4 x Outer diameter |
---|---|
Radio de curvatura (móvil) | 7,5 x Outer diameter |
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | 10 Mio. @ 25 °C |
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 50 m @ 25 °C | horizontal |
Velocidad de desplazamiento | 5 m/s @ 25 °C |
Estrés de torsión | ± 30 °/m |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879564878 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |