M12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded F&B
PVC 0.5+0.25 shielded gy 7.5m
Artículo: | 7014-46041-5220750 |
Peso: | 0.814 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
F&B
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Cube67
Macho recto – hembra recta
M12 – M12, 6-polos
apantallado
Codificado A
Acero inoxidable 1.4404 (V4A)
Cable híbrido
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
Datos técnicos
Longitud del cable | 7,5 m |
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
Nº de polos | 6 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP68 |
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
Nº de polos | 6 |
Ancho de llave | SW14 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP68 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 30 V |
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
Material de bloqueo | Acero inoxidable 1.4404 (V4A) |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Estilo STOOW envoltura | Híbrido, Señal, Datos |
---|---|
Identificación de cable | 522 |
Color de la cubierta | gris |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 wires con Filler con Combinación de torsión twisted |
Apantallado de cable (tipo) | Trenzado de cobre, estañado |
Apantallado de cable (recubrimiento) | 85 % |
Envoltura | test |
Filler | sí |
wire arrangement | azul, blanco, , negro, (gris, rosa) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 104,5 g/m |
---|---|
Material cubierta | PVC |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos |
Outer-diameter (jacket) | 7,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPE-E |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,5 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos |
Conductor crosssection (wire) | 0,5 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Material wire insulation (Data) | TPE-E |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,4 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,25 mm² |
Material conductor wire (Data) | Cordón de cobre, pelado |
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 5 m |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 500 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 4,5 A |
Intensidad de corriente mín. conductor (datos) | 7,2 A |
Electrical resistance line constant wire | 75 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 34 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 1,5 kV @ 60 s |
Revestimiento eléctrico de inductancia | 0,65 mH/km |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 1,5 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (apantallado de cable) | 1,2 kV @ 60 s |
Loop resistance | 200 MΩ × km |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 90 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -25 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 70 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
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
GTIN | 4048879718110 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |