7/8'' male 90° / 7/8'' female 90°
PUR 5x1.0 gy 10m
Artículo: | 7000-50051-9651000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 1.273 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Macho 90° – hembra 90°
7/8" – 7/8", 5-polos
Cable de potencia
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 10 m |
---|---|
Par de apriete | 1,5 Nm |
Family construction form | 7/8" |
Rosca | 7/8" |
Par de apriete | 1,5 Nm |
Rosca | 7/8" |
Datos eléctricos | Alimentación
Corriente de servicio por contacto máx. | 12 A |
---|---|
Current phase - neutral | 230 V |
Current phase - phase | 400 V |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
Tensión de servicio | 3 kV |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
Cable
wire arrangement | blanco 4, 3, Verde-amarillo, azul 2, negro 1 |
---|
General data | Cable
Identificación de cable | 965 |
---|---|
Printing color of wire insulation | Negro (aislamiento blanco), Blanco (aislamiento negro), negro (marrón de aislamiento), negro (azul aislante) |
Color de la cubierta | gris |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 5 wires En torno a Filler twisted |
Filler | sí |
wire arrangement | blanco 4, 3, Verde-amarillo, azul 2, negro 1 |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 86,9 g/m |
---|---|
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 90 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 7,2 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material envoltura interior | PVC |
Color (envoltura interior) | gris |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 2 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 60 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
Printing color of wire insulation | Negro (aislamiento blanco), Blanco (aislamiento negro), negro (marrón de aislamiento), negro (azul aislante) |
Amount strands (wire) | 28 |
Diameter of single wires | 0,205 mm |
Conductor crosssection (wire) | 1 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 5 |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 600 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 11,3 A |
Electrical resistance line constant wire | 19,5 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 3 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 3 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 70 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -5 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 70 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) | 7,5 x Outer diameter |
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
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879324632 |