RJ45 male 0° / RJ45 male 0° shielded
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 shielded ye UL 25m
Artículo: | 7000-74711-3782500 |
Peso: | 1.171 kg |
País de origen: | HU |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Ethernet CAT6A
Macho recto – macho recto
RJ45 – RJ45, 8-polos
apantallado
sin portaetiquetas
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 25 m |
---|---|
Modo de montaje | insertado |
Modo de montaje | insertado |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 25 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 1,5 A |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Parámetro de transferencia | CAT6A |
---|
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 1 kV |
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
Material de bloqueo | PA |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Técnicas de bloqueo | Conector conexión por muelle |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 378 |
---|---|
Color de la cubierta | amarillo |
Structure | Cable
Amount stranding | 4 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 Interconexiones de cableado twisted |
Apantallado de cable (tipo) | Trenzado de cobre, pelado |
wire arrangement | blanco, azul, blanco, naranja, blanco, verde, blanco, |
Mechanical data | Cable
Material cubierta | FRNC |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | FRNC |
Amount wires | 8 |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 27 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 27 AWG |
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
Temperatura de servicio mín. (fija) | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 60 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | 0 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 50 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) | x Outer diameter |
---|---|
Radio de curvatura (móvil) | 5 x Outer diameter |
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
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879667180 |
Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
Unidad de embalaje | 1 |