RJ45 male 0° / RJ45 male 0°, Gigabit
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA, CM 13,5m
Artículo: | 7700-74718-S4W1350 |
Peso: | 0.94 kg |
País de origen: | HU |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Ethernet CAT5e
Macho recto – macho recto
RJ45 – RJ45, 8-polos
sin portaetiquetas
apantallado
Tapón de protección
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 13,5 m |
---|---|
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | RJ45 |
Nº de polos | 8 |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | RJ45 |
Nº de polos | 8 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 1,5 A |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Parámetro de transferencia | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Tasa de transmisión máx. | 1000 MBit/s |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Instalación | Asignación de pines
Configuración | totalmente en uso |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 1 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |
Datos técnicos | Datos mecánicos
Contorno para tubo corrugado | sin |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa | PUR |
---|---|
Material de bloqueo | PA |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Técnicas de bloqueo | Conector conexión por muelle |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | S4W |
---|---|
Color de la cubierta | azul |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 4 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Stranding (type 2) | 4 Interconexiones de cableado twisted |
Envoltura | Foil |
wire arrangement | (Naranja-blanco, naranja), (azul-blanco, azul), (marrón-blanco, ), (verde-blanco, verde) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 74,8 g/m |
---|---|
Material cubierta | TPE |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos |
Outer-diameter (jacket) | 7,6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | HDPE |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,17 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 24 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 24 AWG |
Material conductor wire | Cordón de cobre, estañado |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 300 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 4 A |
Electrical resistance line constant wire | 59 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 3 kV @ 60 s |
Capacidad eléctrica constante de línea (hilo - hilo) | 49000 pF/km |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 3 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -5 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 70 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
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
Velocidad de desplazamiento | 1 Mio. @ 25 °C |
Número de ciclos de torsión | 3 Mio. 25 °C |
Estrés de torsión | ± 270 °/m |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879849326 |
Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
Unidad de embalaje | 1 |