M8 male 0° / M8 male 0° A-cod. shielded
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 12.5m
Artículo: | 7000-89701-7911250 |
Peso: | 0.755 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Ethernet CAT5
Macho recto – macho recto
M8 – M8, 4-polos
apantallado
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 12,5 m |
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
indicado para tubo corrugado (Ø int.) | 8,5 mm |
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
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
---|---|
Corriente de servicio por contacto máx. | 1,5 A |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Parámetro de transferencia | With reference to CAT5, Class D (ISO/IEC 11801) |
---|---|
Tasa de transmisión máx. | 100 MBit/s |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68, IP66K |
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
Revestimiento bloqueo | nickel plated |
---|---|
Matrial carcasa | PUR |
Material de bloqueo | Cobre (latón) |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 791 |
---|---|
Color de la cubierta | verde |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires Con forma de estrella twisted |
Apantallado de cable (tipo) | Trenzado de cobre, estañado |
Apantallado de cable (recubrimiento) | 85 % |
Envoltura | Fiber tape, test, Foil |
Filler | sí |
wire arrangement | blanco, naranja, azul, amarillo |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 59,4 g/m |
---|---|
Material cubierta | PUR |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
Outer-diameter (jacket) | 4,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,04 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 26 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 26 AWG |
Material conductor wire | Cordón de cobre, estañado |
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 5 m |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 300 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 2,4 A |
Characteristic impedance | 100 Ω ± 15 % @ 100 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 140 Ω/km |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 0,7 kV @ 60 s |
Revestimiento eléctrico de capacitancia | 51000 pF/km |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 0,7 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (apantallado de cable) | 0,7 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -30 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 70 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) | 7,5 x Outer diameter |
---|---|
Radio de curvatura (móvil) | 12,5 x Outer diameter |
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
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879776424 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |