M12 male 0° X-cod. / RJ45 male 0° shielded
TPE 4x2x26AWG SF/UTP CAT6a bu UL/CSA. CMR 6.2m
Artículo: | 7700-51101-S4X0620 |
Peso: | 0.43 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Ethernet CAT6A
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
Macho recto – macho recto
M12 – RJ45, 8-polos
Codificado X
sin portaetiquetas
apantallado
Tapón de protección
Propiedades de transmisión con transmisión de canales de hasta 50 m
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 6,2 m |
---|---|
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | M12 |
Nº de polos | 8 |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | RJ45 |
Nº de polos | 8 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
---|
Datos técnicos | Comunicación industrial
Parámetro de transferencia | CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Tasa de transmisión máx. | 10000 MBit/s |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de contaminación | 3 |
---|---|
Tensión de servicio | 1 kV |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
Cable
wire arrangement | (Naranja-blanco, naranja), (azul-blanco, azul), (marrón-blanco, ), (verde-blanco, verde) |
---|
General data | Cable
Identificación de cable | S4X |
---|---|
Color de la cubierta | azul |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 4 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Stranding (type 2) | 4 Interconexiones de cableado En torno a Insulation element twisted |
Envoltura | Foil |
Filler | Insulation element |
wire arrangement | (Naranja-blanco, naranja), (azul-blanco, azul), (marrón-blanco, ), (verde-blanco, verde) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 65,48 g/m |
---|---|
Material cubierta | TPE |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos |
Outer-diameter (jacket) | 7,4 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | HDPE |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 0,9 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 26 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 26 AWG |
Material conductor wire | Cordón de cobre, estañado |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 300 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 4 A |
Characteristic impedance | 100 Ω @ 100 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 212 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 3 kV @ 60 s |
Capacidad eléctrica constante de línea (hilo - hilo) | 49000 pF/km |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 3 kV @ 60 s |
Loop resistance | 424 Ω/km |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 80 °C |
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
radio de curvatura (fijo) | 7 x Outer diameter |
---|---|
Radio de curvatura (móvil) | 12 x Outer diameter |
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | 35 Mio. @ 25 °C |
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 0,6 m @ 25 °C |
Velocidad de desplazamiento | 1,2 m/s @ 25 °C |
Número de ciclos de torsión | 3 Mio. 25 °C |
Estrés de torsión | ± 270 °/m @ 25 °C |
Velocidad de torsión | 60 Ciclos/min 25 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879893206 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |