¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 male 0° / M12 male 90° D-cod. shielded  7000-44541-7962000
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

M12 male 0° / M12 male 90° D-cod. shielded

PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 20m

Artículo: 7000-44541-7962000
Peso: 1.293 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


El producto cumple los requisitos conforme a la norma UN/ECE R118
Ethernet CAT5
Macho 90° – macho recto
M12 – M12, 4-polos
Codificado D
apantallado
Propiedades de transmisión con transmisión de canal hasta 100 m
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longitud del cable 20 m
Par de apriete 0,6 Nm
Family construction form M12
Rosca M12 x 1
Codificación D
Material PUR
Ancho de llave SW13
Par de apriete 0,6 Nm
Family construction form M12
Rosca M12 x 1
Codificación D
Material PUR
Estándar de producto DIN EN 61076-2-101 (M12)
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC máx. 60 V
Corriente de servicio por contacto máx. 1,5 A
Datos técnicos | Comunicación industrial
Parámetro de transferencia CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Tasa de transmisión máx. 100 MBit/s
Comunicación industrial | Funcionalidad Ethernet
Dúplex Full duplex
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68, IP66K
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 1,5 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I
Datos técnicos | Datos mecánicos
Contorno para tubo corrugado sin
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo Nickeled
Material de bloqueo Fundición a presión de zinc
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identificación de cable 796
Color de la cubierta verde
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 4 wires En torno a Relleno de cable twisted
Apantallado de cable (tipo) Trenzado de cobre, estañado
Apantallado de cable (recubrimiento) 85 %
Envoltura test, Foil
Filler
wire arrangement blanco, amarillo, azul, naranja
Mechanical data | Cable
Cable weigth 69,3 g/m
Material cubierta PUR
Dureza shore cubierta 89 Shore A
Ausencia de sustancias (envoltura) Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, libre de halógenos, Sin silicona
Outer-diameter (jacket) 6,7 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material envoltura interior FRNC
Color (envoltura interior) natur
Material wire insulation PE
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,4 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 65 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos​, libre de halógenos
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 22 AWG
Conductor crosssection (wire) 22 AWG
Material conductor wire Cordón de cobre, pelado
Distancia de recorrido (cadenas portacables) 5 m @ 25 °C
Velocidad de desplazamiento 3 Mio. @ 25 °C
Velocidad de desplazamiento 3,3 m/s @ 25 °C
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. 300 V
Intensidad de corriente (norma) a DIN VDE 0298-4
Intensidad de corriente mín. cable 4,8 A
Characteristic impedance 100 Ω ± 15 % @ 100 MHz
Electrical resistance line constant wire 55 Ω/km @ 20 °C
Tensión alterna soportada (cable - cable) 2 kV @ 60 s
Capacidad eléctrica constante de línea (hilo - hilo) 50000 pF/km
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) 2 kV @ 60 s
Tensión alterna soportada (apantallado de cable) 2 kV @ 60 s
Loop resistance 5000 MΩ × km
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) -40 °C
Temperatura de servicio máx. (fija) 80 °C
Temperatura de servicio mín. (cambiante) -30 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante) 70 °C
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolina bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistance DIN EN 60811-404 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) 5 x Outer diameter
Radio de curvatura (móvil) 12 x Outer diameter
Número de ciclos de torsión 1 Mio. 25 °C
Estrés de torsión ± 180 °/m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
GTIN 4048879647809
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • Certificado: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Documentación: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Ficheros de construcción: STP 7000-44541_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: EU Declaración de conformidad 7000-14541_09-10.19_ce_z_d.pdf (D)
* Más IVA, más gastos de envío