M12 male 0° / M12 male 0° X-cod. shielded
PUR 4x2xAWG24 shielded gn UL+drag ch. 7.5m
Artículo: | 7000-51005-8260750 |
Peso: | 0.91 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Macho recto – macho recto
M12 – M12, 8-polos
X-coded
Apantallado
con manguera de cables
La longitud máxima en la transmisión de canal corresponde a 45 m
Buena resistencia a los productos químicos y al aceite (la resistencia al aceite no aplica cuando se utilizan cables de PVC)
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 7,5 m |
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
indicado para tubo corrugado (Ø int.) | 12 mm |
Salida de cable | recto |
Codificación | X |
Material contacto | Aleación de cobre |
Nº de polos | 8 |
Ancho de llave | SW13 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Par de apriete | 0,6 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Revestimiento contacto | chapado en oro |
Family construction form | M12 |
Rosca | M12 x 1 |
indicado para tubo corrugado (Ø int.) | 12 mm |
Salida de cable | recto |
Codificación | X |
Material contacto | Aleación de cobre |
Nº de polos | 8 |
Ancho de llave | SW13 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-109 (M12) |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 50 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
Corriente de servicio máx. | 0,5 A |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Parámetro de transferencia | CAT6A |
---|---|
Tasa de transmisión máx. | 10 GBit/s |
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
Revestimiento bloqueo | nickel plated |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 826 |
---|---|
Color de la cubierta | verde |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 4 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Stranding (type 2) | 4 Interconexiones de cableado En torno a Insulation element twisted |
Apantallado de cable (tipo) | Trenzado de cobre, estañado |
Apantallado de cable (recubrimiento) | 85 % |
Envoltura | test, Foil |
Filler | Insulation element |
wire arrangement | (azul-blanco, azul), (marrón-blanco, ), (verde-blanco, verde), (Naranja-blanco, naranja) |
Mechanical data | Cable
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 5 m @ 25 °C |
---|---|
Cable weigth | 116,6 g/m |
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 90 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 8,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material envoltura interior | TPE-V |
Color (envoltura interior) | natur |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,05 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 61 Shore D |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 24 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 24 AWG |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 300 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 3 A |
Characteristic impedance | 100 Ω ± 15 % MHz |
Electrical resistance line constant wire | 87,6 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 2 kV @ 60 s |
Capacidad eléctrica constante de línea (hilo - hilo) | 52000 pF/km |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (apantallado de cable) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -20 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 70 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) | 8 x Outer diameter |
---|---|
Radio de curvatura (móvil) | 15 x Outer diameter |
Velocidad de desplazamiento | 2 Mio. @ 25 °C |
Número de ciclos de torsión | 1 Mio. |
Estrés de torsión | ± 180 °/m |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879861502 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |