M12 male 0° / M12 male 0° D-cod. shielded
PUR 1x4xAWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.5m
Artículo: | 7000-44511-7980150 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.123 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Ethernet CAT5e
Propiedades de transmisión con transmisión de canal hasta 100 m
Macho recto – macho recto
M12 – M12, 4-polos
Codificado D
apantallado
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 1,5 m |
---|---|
Par de apriete | 0,6 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | M12 |
Rosca | M12 x 1 |
Salida de cable | recto |
Codificación | D |
Material | PUR |
Nº de polos | 4 |
Ancho de llave | SW13 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Par de apriete | 0,6 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | M12 |
Rosca | M12 x 1 |
Salida de cable | recto |
Codificación | D |
Material | PUR |
Nº de polos | 4 |
Ancho de llave | SW13 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
---|---|
Corriente de servicio por contacto máx. | 1,5 A |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Parámetro de transferencia | CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Tasa de transmisión máx. | 100 MBit/s |
Comunicación industrial | Funcionalidad Ethernet
Dúplex | Full duplex |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP66K |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 1,5 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |
Datos técnicos | Datos mecánicos
Contorno para tubo corrugado | sin |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo | Nickeled |
---|---|
Material de bloqueo | Fundición a presión de zinc |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 798 |
---|---|
Color de la cubierta | violeta |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires En torno a Relleno de cable twisted |
Apantallado de cable (tipo) | Trenzado de cobre, estañado |
Apantallado de cable (recubrimiento) | 85 % |
Envoltura | test, Foil |
Filler | sí |
wire arrangement | blanco, amarillo, azul, naranja |
Mechanical data | Cable
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 5 m @ 25 °C |
---|---|
Cable weigth | 68,64 g/m |
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 89 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 6,7 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material envoltura interior | FRNC |
Color (envoltura interior) | natur |
Material wire insulation | PE |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,4 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 65 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 22 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 22 AWG |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 300 V |
---|---|
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 4,8 A |
Characteristic impedance | 100 Ω ± 15 % @ 100 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 55 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 2 kV @ 60 s |
Capacidad eléctrica constante de línea (hilo - hilo) | 50000 pF/km |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (apantallado de cable) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -30 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 70 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Radio de curvatura (móvil) | 12 x Outer diameter |
Velocidad de desplazamiento | 3 Mio. |
Número de ciclos de torsión | 1 Mio. |
Estrés de torsión | ± 180 °/m |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879141239 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Marcador de cables ----
---- Llave dinamométrica ----
---- Accesorios para marcar ----